Monture : série LHD
Roue : série POEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LHD-POEV 60KF
Référence pièce
|
---|
LHD-POEV 60KF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.78 € | 1 | 23 jours | 175 | 140,01 à 220,00 | 100 | roulement à billes (CC) | 92 | 1582 | 60 | 34 | 210 | 210 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 85 | Largeur de roue B(mm) | 40 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
Matériau | Caoutchouc | Type de produit | roulette jumelée pivotante | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 65 Shore A | Couleur de la bande de roulement | noir |
Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no |
Antirouille | no | Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, série LHD-POEV, le numéro d'article est le suivant: LHD-POEV 60KF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHD-POEV 60KF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LHD-POEV 80KF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.27 € | 1 | 23 jours | 200 | 220,01 à 320,00 | 125 | roulement à billes (C) | 112 | 1715 | 80 | 32 | 250 | 250 |