Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, série LHD-SE

Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, série LHD-SE
Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série LHD

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6 (Monture fixe : solide construction en acier mécano-soudé)
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LHD-SE 80K

Référence pièce
LHD-SE 80K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

176.66 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 200 Plage de charge(daN) 320,01 à 485,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 40 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc Type de produit roulette jumelée pivotante
Hauteur totale(mm) 115 Poids(g) 3134 Diamètre de roue(mm) 80
Largeur de roue(mm) 45 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Antirouille no
Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 360 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 360

Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, série LHD-SE, le numéro d'article est le suivant: LHD-SE 80K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHD-SE 80K.

Assistance technique