Monture : série LHD
Roue : série SPO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LHD-SPO 75K
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 245 | Plage de charge(daN) | 485,01 à 750,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 |
Diam. de roue D(Ø) | 160 | Largeur de roue B(mm) | 50 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique | Type de produit | roulette jumelée pivotante |
Hauteur totale(mm) | 110 | Poids(g) | 1805 | Diamètre de roue(mm) | 75 |
Largeur de roue(mm) | 32 | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | blanc naturel | Couleur de la jante | blanc naturel |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 540 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, série LHD-SPO, le numéro d'article est le suivant: LHD-SPO 75K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHD-SPO 75K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles