Roulette pivotante en tôle d’acier, série LHF-ALEV (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LHF-ALEV
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

Monture : série LHF

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • robuste construction de balancier avec ressort acier
  • moyeu de balancier sans entretien
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LHF-ALEV 100K-1

Référence pièce
LHF-ALEV 100K-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

279.57 €

1 5 jours 175140,01 à 220,00Antistatique10085100175371010040noirnono200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Largeur de roue B(mm) 40
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette pivotante à suspension Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LHF-ALEV, le numéro d'article est le suivant: LHF-ALEV 100K-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHF-ALEV 100K-1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LHF-ALEV 100K-1-SG
LHF-ALEV 100K-3
LHF-ALEV 100K-3-SG
LHF-ALEV 125K-1
LHF-ALEV 125K-1-SG
LHF-ALEV 125K-3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

281.05 €

1 7 jours 175140,01 à 220,00-10085100175371410040grisouioui200

287.70 €

1 7 jours 175140,01 à 220,00-140110100175396010040noirnono200

289.18 €

1 7 jours 175140,01 à 220,00Antistatique140110100175400010040grisouioui200

287.25 €

1 7 jours 175220,01 à 320,00Antistatique10085100200388512540noirnono250

288.73 €

1 7 jours 175220,01 à 320,00-10085100200389012540grisouioui250

295.38 €

1 7 jours 175220,01 à 320,00-140110100200418012540noirnono250

Assistance technique