Monture : série LH
Roue : série GB
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LH-GB 200K-CS13
Référence pièce
|
---|
LH-GB 200K-CS13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374.60 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 6490 | 200 | 50 | 900 |
Loading...
Matériau de la roue | Autres | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la bande de roulement | brun | Couleur de la jante | argent |
résistant à l'hydrolyse | oui | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -30 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-GB, le numéro d'article est le suivant: LH-GB 200K-CS13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-GB 200K-CS13.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LH-GB 100K-1-FS |
LH-GB 100K-1-ST |
LH-GB 100K-1-ST-FS |
LH-GB 200K-CS13-FS |
LH-GB 200K-FI |
LH-GB 200K-FI-FS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.30 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 165 | 320,01 à 485,00 | 100 | 85 | 125 | 40 | roulette pivotante | 140 | 2612 | 100 | 40 | 450 | ||
207.23 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 165 | 320,01 à 485,00 | 100 | 85 | 125 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2525 | 100 | 40 | 450 | ||
243.81 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 170 | 320,01 à 485,00 | 100 | 85 | 125 | 60 | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2802 | 100 | 40 | 450 | ||
421.10 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 7277 | 200 | 50 | 900 | ||
327.50 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 7357 | 200 | 50 | 900 | ||
374.00 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 7600 | 200 | 50 | 900 |