Monture : série LH
Roue : série GSPO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.03 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 97 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 65 | 40 | roulette pivotante | 97 | 1553 | 65 | 40 | 650 | 650 | ||
113.30 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante | 120 | 1739 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
186.63 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 120 | 2000 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
244.68 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 120 | 2255 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
198.40 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante | 120 | 1958 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
157.22 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 120 | 1984 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
237.90 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 219 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 120 | 2176 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
127.52 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 120 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 80 | 40 | roulette pivotante | 140 | 1970 | 100 | 40 | 700 | - | ||
204.24 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 120 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 80 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2290 | 100 | 40 | 700 | - | ||
240.80 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 120 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 80 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2530 | 100 | 40 | 700 | - | ||
206.10 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 120 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 80 | 40 | roulette pivotante | 140 | 2218 | 100 | 40 | 700 | - | ||
209.04 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 120 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 80 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2230 | 100 | 40 | 700 | - | ||
245.60 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 170 | 485,01 à 750,00 | 100 | 85 | 125 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2422 | 100 | 40 | 700 | - | ||
177.39 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 170 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 125 | 50 | roulette pivotante | 140 | 2292 | 100 | 40 | 700 | - | ||
214.95 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 170 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 125 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2590 | 100 | 40 | 700 | - | ||
251.53 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 170 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 125 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2839 | 100 | 40 | 700 | - | ||
213.95 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 170 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 125 | 50 | roulette pivotante | 140 | 2541 | 100 | 40 | 700 | - | ||
216.89 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 170 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 125 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2480 | 100 | 40 | 700 | - | ||
253.45 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 197 | 485,01 à 750,00 | 140 | 110 | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2744 | 100 | 40 | 700 | - | ||
293.57 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 197 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 150 | 50 | roulette pivotante | 170 | 3600 | 125 | 55 | 900 | - | ||
327.15 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 197 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4244 | 125 | 55 | 900 | - | ||
372.08 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 197 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4736 | 125 | 55 | 900 | - | ||
338.50 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 197 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 150 | 50 | roulette pivotante | 170 | 4100 | 125 | 55 | 900 | - | ||
339.67 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 197 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4180 | 125 | 55 | 900 | - | ||
384.60 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 750.01 ou plus | 140 | 110 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4674 | 125 | 55 | 900 | - |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Matière synthétique | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 80 Shore D | Couleur de la bande de roulement | beige naturel | Couleur de la jante | beige naturel |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles