Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-POEV (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-POEV
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LH-POEV 250R

Référence pièce
LH-POEV 250R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Antirouille Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

261.19 €

1 7 jours 140485,01 à 750,0014011010035roulement à rouleauxroulette pivotante295452025050noirnonono-25600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Résistance max. à la température(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-POEV, le numéro d'article est le suivant: LH-POEV 250R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-POEV 250R.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LH-POEV 100K-1-FI-SG
LH-POEV 100K-1-SB
LH-POEV 100K-1-SG
LH-POEV 250R-ST
LH-POEV 250XR
LH-POEV 250XR-ST
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Antirouille Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

138.85 €

1 7 jours 140140,01 à 220,001008510032roulement à billesroulette pivotante avec blocage140197310032grisouinooui-20200

105.40 €

1 7 jours 140140,01 à 220,001008510032roulement à billesroulette pivotante140167210032bleueouinooui-20200

104.12 €

1 7 jours 140140,01 à 220,001008510032roulement à billesroulette pivotante140164010032grisouinooui-20200

307.27 €

1 7 jours 140485,01 à 750,0014011010035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage295512025050noirnonono-25600

277.19 €

1 7 jours 140485,01 à 750,0014011010035roulement à rouleauxroulette pivotante295461225050noirnonono-25600

323.27 €

1 23 jours 140485,01 à 750,0014011010035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage295510125050noirnonono-25600

Assistance technique