Monture : série LH
Roue : série POEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LH-POEV 125XR-1-SG
Référence pièce
|
---|
LH-POEV 125XR-1-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Antirouille | Non tachant | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.60 € | 1 | 7 jours | 202 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 165 | 1785 | 125 | 37 | gris | oui | oui | oui | -25 | 250 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 65 Shore A | Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no |
Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-POEV, le numéro d'article est le suivant: LH-POEV 125XR-1-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-POEV 125XR-1-SG.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Antirouille
Non tachant
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LH-POEV 100K-1-FI-SG |
LH-POEV 100K-1-SB |
LH-POEV 100K-1-SG |
LH-POEV 125XR-1-ST |
LH-POEV 125XR-1-ST-SB |
LH-POEV 125XR-1-ST-SG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Antirouille | Non tachant | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.85 € | 1 | 7 jours | 140 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 140 | 1973 | 100 | 32 | gris | oui | no | oui | -20 | 200 | ||
105.40 € | 1 | 7 jours | 140 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes | roulette pivotante | 140 | 1672 | 100 | 32 | bleue | oui | no | oui | -20 | 200 | ||
104.12 € | 1 | 7 jours | 140 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 100 | 32 | roulement à billes | roulette pivotante | 140 | 1640 | 100 | 32 | gris | oui | no | oui | -20 | 200 | ||
144.70 € | 1 | 7 jours | 202 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 165 | 2021 | 125 | 37 | noir | no | no | no | -25 | 250 | ||
149.38 € | 1 | 7 jours | 202 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 165 | 2005 | 125 | 37 | bleue | oui | no | oui | -25 | 250 | ||
147.10 € | 1 | 7 jours | 202 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 160 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 165 | 2023 | 125 | 37 | gris | oui | oui | oui | -25 | 250 |