Monture : série LH
Roue : série POTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LH-POTH 100R-3-FS
Référence pièce
|
---|
LH-POTH 100R-3-FS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.27 € | 1 | 23 jours | 165 | 220,01 à 320,00 | 140 | 110 | 125 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 140 | 2049 | 100 | 35 | -25 | 300 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 94 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | blanc naturel |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-POTH, le numéro d'article est le suivant: LH-POTH 100R-3-FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-POTH 100R-3-FS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LH-POTH 100G-1-FI |
LH-POTH 100G-1-FI-FA |
LH-POTH 100G-1-FI-FA-FS |
LH-POTH 100R-3-ST |
LH-POTH 100R-3-ST-FA |
LH-POTH 100R-3-ST-FA-FS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.27 € | 1 | 7 jours | 140 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 100 | 35 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 140 | 1842 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
133.03 € | 1 | 23 jours | 140 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 100 | 35 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 140 | 1902 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
169.61 € | 1 | 23 jours | 140 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 100 | 35 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2151 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
139.20 € | 1 | 7 jours | 165 | 220,01 à 320,00 | 140 | 110 | 125 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2107 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
147.96 € | 1 | 7 jours | 165 | 220,01 à 320,00 | 140 | 110 | 125 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2100 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
184.55 € | 1 | 23 jours | 165 | 220,01 à 320,00 | 140 | 110 | 125 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 140 | 2312 | 100 | 35 | -25 | 300 |