Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-POTH (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-POTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série POTH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LH-POTH 75R-FI

Référence pièce
LH-POTH 75R-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

143.54 €

1 7 jours 170140,01 à 220,001008512553roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage11817787537-25200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-POTH, le numéro d'article est le suivant: LH-POTH 75R-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-POTH 75R-FI.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LH-POTH 100G-1-FA
LH-POTH 100G-1-FA-FS
LH-POTH 100G-1-FI
LH-POTH 100G-1-FI-FA
LH-POTH 100G-1-FI-FA-FS
LH-POTH 75R-ST
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

98.00 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante140160910035-25300

134.58 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante140184910035-25300

124.27 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140184210035-25300

133.03 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140190210035-25300

169.61 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140215110035-25300

136.44 €

1 7 jours 170140,01 à 220,001008512550roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage11817307537-25200

Assistance technique