Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-SE (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-SE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noircorps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LH-SE 125K-FS

Référence pièce
LH-SE 125K-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Matériau de la roue Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Matériau (détails) Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

220.99 €

1 7 jours 219220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170350012553noirnoirnono320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Type de roulement roulement à billes Matériau Caoutchouc
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-SE, le numéro d'article est le suivant: LH-SE 125K-FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-SE 125K-FS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LH-SE 100K-1-FS
LH-SE 100K-1-ST
LH-SE 100K-1-ST-FS
LH-SE 125K-SG
LH-SE 125K-SG-FS
LH-SE 125K-ST
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Matériau de la roue Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Matériau (détails) Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

150.83 €

1 23 jours 170220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008512550Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante140218210045noirnoirnono270

153.75 €

1 7 jours 170220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008512550Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage140216210045noirnoirnono270

190.33 €

1 23 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008516050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage140236210045noirnoirnono270

181.15 €

1 7 jours 219220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170320012550grisnoirouioui320

226.08 €

1 23 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170377912550grisnoirouioui320

222.13 €

1 7 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170384012553noirnoirnono320

Assistance technique