Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-SPO (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-SPO
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LH-SPO 75G-FI

Référence pièce
LH-SPO 75G-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

126.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation120220,01 à 320,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11817207532-25300300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-SPO, le numéro d'article est le suivant: LH-SPO 75G-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-SPO 75G-FI.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LH-SPO 100G-1-FI
LH-SPO 100G-1-FI-FA
LH-SPO 100G-1-FI-FA-FS
LH-SPO 75G-FI-FA
LH-SPO 75G-ST
LH-SPO 75G-ST-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

125.70 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140187710037-25500-

134.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140196010037-25500-

171.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140218610037-25500-

133.19 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser120220,01 à 320,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11817567532-25300300

119.17 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser120220,01 à 320,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11816557532-25300300

126.08 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser112220,01 à 320,00-100858070moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11816627532-25300300

Assistance technique