Monture : série LH
Roue : série VSTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LH-VSTH 80K-FI
Référence pièce
|
---|
LH-VSTH 80K-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.36 € | 1 | 5 jours | 220,01 à 320,00 | Antistatique | roulette pivotante avec blocage | 120 | 2345 | 80 | 40 | 280 | 280 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 202 | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 | Diam. de roue D(Ø) | 160 |
Largeur de roue B(mm) | 50 | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier |
Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la bande de roulement | brun clair | Couleur de la jante | argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-VSTH, le numéro d'article est le suivant: LH-VSTH 80K-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-VSTH 80K-FI.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LH-VSTH 62K |
LH-VSTH 80K |
LH-VSTH 80K-ST |
LH-VSTH 82K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.50 € | 1 | 5 jours | 220,01 à 320,00 | - | roulette pivotante | 92 | 1850 | 60 | 60 | 320 | 320 | ||
142.10 € | 1 | 5 jours | 220,01 à 320,00 | Antistatique | roulette pivotante | 120 | 2068 | 80 | 40 | 280 | 280 | ||
181.60 € | 1 | 7 jours | 220,01 à 320,00 | - | roulette pivotante avec blocage | 120 | 2200 | 80 | 40 | 280 | 280 | ||
149.58 € | 1 | 5 jours | 485,01 à 750,00 | - | roulette pivotante | 112 | 2577 | 80 | 70 | 500 | 500 |