Roulette pivotante en tôle d’acier, série LHZ-ALTH

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LHZ-ALTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec tige, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LHZ

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • tige en acier, soudée, très stable, vissée et sécurisée
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LHZ-ALTH 127K
LHZ-ALTH 127K-AS
LHZ-ALTH 127K-FI
LHZ-ALTH 127K-FI-AS
LHZ-ALTH 127K-ST
LHZ-ALTH 127K-ST-AS
LHZ-ALTH 160K
LHZ-ALTH 160K-AS
LHZ-ALTH 160K-AS-CO
LHZ-ALTH 160K-CO
LHZ-ALTH 160K-FI
LHZ-ALTH 160K-FI-AS
LHZ-ALTH 160K-FI-AS-CO
LHZ-ALTH 160K-FI-CO
LHZ-ALTH 160K-ST
LHZ-ALTH 160K-ST-AS
LHZ-ALTH 160K-ST-AS-CO
LHZ-ALTH 160K-ST-CO
LHZ-ALTH 162K
LHZ-ALTH 162K-AS
LHZ-ALTH 162K-FI
LHZ-ALTH 162K-FI-AS
LHZ-ALTH 162K-ST
LHZ-ALTH 162K-ST-AS
LHZ-ALTH 200K
LHZ-ALTH 200K-AS
LHZ-ALTH 200K-AS-CO
LHZ-ALTH 200K-CO
LHZ-ALTH 200K-FI
LHZ-ALTH 200K-FI-AS
LHZ-ALTH 200K-FI-AS-CO
LHZ-ALTH 200K-FI-CO
LHZ-ALTH 200K-ST
LHZ-ALTH 200K-ST-AS
LHZ-ALTH 200K-ST-AS-CO
LHZ-ALTH 200K-ST-CO
LHZ-ALTH 202K
LHZ-ALTH 202K-AS
LHZ-ALTH 202K-FI
LHZ-ALTH 202K-FI-AS
LHZ-ALTH 202K-ST
LHZ-ALTH 202K-ST-AS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

212.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00Antistatique160roulette pivotante170328412554brun clair750

234.42 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00-160roulette pivotante170329612554gris750

255.79 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00Antistatique160roulette pivotante avec blocage170391412554brun clair750

277.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00-160roulette pivotante avec blocage170390612554gris750

259.02 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00Antistatique160roulette pivotante avec blocage170370012554brun clair750

280.50 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00-200roulette pivotante avec blocage170384612554gris750

219.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00Antistatique200roulette pivotante202348416050brun clair750

242.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00Antistatique200roulette pivotante202346816050gris750

250.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00-200roulette pivotante202350416050gris750

227.34 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00-200roulette pivotante202348016050brun clair750

260.11 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00Antistatique200roulette pivotante avec blocage202410916050brun clair750

283.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00Antistatique200roulette pivotante avec blocage202406416050gris750

291.80 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00-200roulette pivotante avec blocage202412416050gris750

268.37 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00-200roulette pivotante avec blocage202410016050brun clair750

265.16 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00Antistatique200roulette pivotante avec blocage202401916050brun clair750

288.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00Antistatique200roulette pivotante avec blocage202407016050gris750

296.84 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00-200roulette pivotante avec blocage202408216050gris750

273.42 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00-200roulette pivotante avec blocage202405816050brun clair750

228.35 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plusAntistatique200roulette pivotante202349516050brun clair900

251.79 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus-200roulette pivotante202351916050gris900

269.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plusAntistatique200roulette pivotante avec blocage202412616050brun clair900

292.82 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus-200roulette pivotante avec blocage202415016050gris900

274.43 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plusAntistatique200roulette pivotante avec blocage202407316050brun clair900

297.87 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-125roulette pivotante avec blocage202409716050gris900

241.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-125roulette pivotante245396120050brun clair800

265.94 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-125roulette pivotante245392120050gris800

271.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-125roulette pivotante245416820050gris800

246.79 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-125roulette pivotante245417420050brun clair800

286.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-125roulette pivotante avec blocage245464020050brun clair800

311.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-125roulette pivotante avec blocage245464120050gris800

316.21 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-125roulette pivotante avec blocage245483920050gris800

291.95 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-125roulette pivotante avec blocage245484520050brun clair800

287.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-125roulette pivotante avec blocage245455420050brun clair800

312.02 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-125roulette pivotante avec blocage245451920050gris800

317.14 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-125roulette pivotante avec blocage245473220050gris800

292.89 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plus-150roulette pivotante avec blocage245473820050brun clair800

252.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plus-150roulette pivotante245403620050brun clair900

277.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plus-150roulette pivotante245403020050gris900

298.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plus-150roulette pivotante avec blocage245470720050brun clair900

322.42 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plus-150roulette pivotante avec blocage245470120050gris900

299.07 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plus-150roulette pivotante avec blocage245460020050brun clair900

323.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plus-150roulette pivotante avec blocage245459420050gris900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Aluminium Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no
Type de montage tige Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique