Monture : série LHZ
Roue : série SPO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LHZ-SPO 150G-FI
Référence pièce
|
---|
LHZ-SPO 150G-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.92 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 750.01 ou plus | - | 160 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 197 | 3642 | 150 | -25 | 800 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 50 | Compatible autoclave | no | Type de montage | tige |
Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | blanc naturel | Couleur de la jante | blanc naturel |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LHZ-SPO, le numéro d'article est le suivant: LHZ-SPO 150G-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHZ-SPO 150G-FI.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LHZ-SPO 127G-FI-FA |
LHZ-SPO 127G-ST |
LHZ-SPO 127G-ST-FA |
LHZ-SPO 150G-FI-FA |
LHZ-SPO 150G-ST |
LHZ-SPO 150G-ST-FA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.25 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 197 | 485,01 à 750,00 | - | 150 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 170 | 3572 | 125 | -25 | 750 | ||
224.08 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 197 | 485,01 à 750,00 | - | 150 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 170 | 3334 | 125 | -25 | 750 | ||
233.77 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 202 | 485,01 à 750,00 | - | 160 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 170 | 3476 | 125 | -25 | 750 | ||
234.95 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 202 | 750.01 ou plus | - | 160 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 197 | 3822 | 150 | -25 | 800 | ||
229.24 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 202 | 750.01 ou plus | - | 160 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 197 | 3592 | 150 | -25 | 800 | ||
240.28 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 245 | 750.01 ou plus | - | 200 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 197 | 3772 | 150 | -25 | 800 |