Roulette pivotante en tôle d’acier, série LI-ALSI (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LI-ALSI
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, hautes températures, roue avec bande de roulement caoutchouc silicone Blickle TempLine® Comfort, hautes températures

Monture : série LI

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures

Roue : série ALSI

  • Bande de roulement: caoutchouc silicone hautes températures, dureté 75 Shore A, couleur noir, non tachant
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LI-ALSI 100G
LI-ALSI 100G-FI
LI-ALSI 100HKA
LI-ALSI 100HKA-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Poids
(g)

79.32 €

1 7 jours 23520050moyeu lisseroulette pivotante840

90.60 €

1 7 jours 1028025moyeu lisseroulette pivotante avec blocage948

96.55 €

1 7 jours 1028025roulement à billesroulette pivotante898

108.03 €

1 7 jours 13010035roulement à billesroulette pivotante avec blocage1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Aluminium
Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Caoutchouc Hauteur totale(mm) 125
Diamètre de roue(mm) 100 Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement noir
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Antirouille no Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 250
Résistance min. à la température(°C) -25 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 100

Assistance technique