Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIK-POH

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIK-POH
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, hautes températures, roue en polyamide

Monture : série LIK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures

Roue : série POH

  • polyamide hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur naturelle

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +170 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +200 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +170 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIK-POH 102G-1
LIK-POH 102G-1-FI
LIK-POH 102HK-1
LIK-POH 102HK-1-FI
LIK-POH 125G-1
LIK-POH 125G-1-FI
LIK-POH 125HK-1
LIK-POH 125HK-1-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

68.62 €

1 23 jours 130220,01 à 320,0010038moyeu lisseroulette pivotante130101810038300

87.08 €

1 23 jours 155220,01 à 320,0012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130123210038300

88.40 €

1 23 jours 155220,01 à 320,0012540roulement à billesroulette pivotante130114710038300

107.37 €

1 23 jours 155220,01 à 320,0012540roulement à billesroulette pivotante avec blocage130137310038300

71.69 €

1 23 jours 155320,01 à 485,0012540moyeu lisseroulette pivotante155116712540350

89.77 €

1 23 jours 130320,01 à 485,0010038moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155138012540350

99.81 €

1 23 jours 130320,01 à 485,0010038roulement à billesroulette pivotante155130012540350

118.38 €

1 23 jours 130320,01 à 485,0010038roulement à billesroulette pivotante avec blocage155149512540350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur
Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide hautes températures Blickle TempLine® PerformanceLight
Matériau Matière synthétique Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 85 Shore D Couleur de la bande de roulement naturelle Couleur de la jante naturelle
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 170 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique