Monture : série LIK
Roue : série POHI
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LIK-POHI 102HK-1-FI
Référence pièce
|
---|
LIK-POHI 102HK-1-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.10 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 220,01 à 320,00 | 125 | 40 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1390 | 100 | 38 | 250 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur | Longueur de la plaque L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 85 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures | Matériau | Matière synthétique |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 85 Shore D |
Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris foncé | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 250 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIK-POHI, le numéro d'article est le suivant: LIK-POHI 102HK-1-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LIK-POHI 102HK-1-FI.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LIK-POHI 102G-1 |
LIK-POHI 102G-1-FI |
LIK-POHI 102HK-1 |
LIK-POHI 125G-1 |
LIK-POHI 125G-1-FI |
LIK-POHI 125HK-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.23 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 130 | 220,01 à 320,00 | 100 | 38 | moyeu lisse | roulette pivotante | 130 | 1047 | 100 | 38 | 250 | ||
93.72 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 155 | 220,01 à 320,00 | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1254 | 100 | 38 | 250 | ||
94.13 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 155 | 220,01 à 320,00 | 125 | 40 | roulement à billes | roulette pivotante | 130 | 1191 | 100 | 38 | 250 | ||
83.96 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 155 | 220,01 à 320,00 | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante | 155 | 1200 | 125 | 40 | 300 | ||
102.05 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 170 | 220,01 à 320,00 | 125 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1455 | 125 | 40 | 300 | ||
108.84 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 170 | 320,01 à 485,00 | 125 | 50 | roulement à billes | roulette pivotante | 155 | 1356 | 125 | 40 | 350 |