Monture : série LIKX
Roue : série POH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LIKX-POH 125HXK-1-FI
Référence pièce
|
---|
LIKX-POH 125HXK-1-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.28 € | 1 | 23 jours | 245 | 200 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1545 | 125 | 40 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 220,01 à 320,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur | Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 |
Largeur de roue B(mm) | 50 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide hautes températures Blickle TempLine® PerformanceLight | Matériau | Matière synthétique |
Compatible autoclave | oui | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 85 Shore D |
Couleur de la bande de roulement | naturelle | Couleur de la jante | naturelle | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | oui | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 170 | Résistance min. à la température(°C) | -25 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 300 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LIKX-POH, le numéro d'article est le suivant: LIKX-POH 125HXK-1-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LIKX-POH 125HXK-1-FI.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LIKX-POH 102G-1 |
LIKX-POH 102G-1-FI |
LIKX-POH 102HXK-1 |
LIKX-POH 102HXK-1-FI |
LIKX-POH 125G-1 |
LIKX-POH 125G-1-FI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.62 € | 1 | 23 jours | 170 | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante | 130 | 1020 | 100 | 38 | ||
155.60 € | 1 | 23 jours | 200 | 150 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1234 | 100 | 38 | ||
161.84 € | 1 | 23 jours | 200 | 150 | roulement à billes | roulette pivotante | 130 | 1132 | 100 | 38 | ||
195.30 € | 1 | 23 jours | 200 | 150 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1344 | 100 | 38 | ||
128.18 € | 1 | 23 jours | 200 | 150 | moyeu lisse | roulette pivotante | 155 | 1164 | 125 | 40 | ||
160.24 € | 1 | 23 jours | 245 | 200 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1370 | 125 | 40 |