Monture : série LIKX
Roue : série POHI
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LIKX-POHI 125G-1
Référence pièce
|
---|
LIKX-POHI 125G-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.49 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 100 | 38 | moyeu lisse | roulette pivotante | 155 | 1221 | 125 | 40 | 300 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 220,01 à 320,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures |
Matériau | Matière synthétique | Compatible autoclave | oui | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 85 Shore D | Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris foncé |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | oui |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 250 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LIKX-POHI, le numéro d'article est le suivant: LIKX-POHI 125G-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LIKX-POHI 125G-1.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LIKX-POHI 102G-1-FI |
LIKX-POHI 102HXK-1 |
LIKX-POHI 102HXK-1-FI |
LIKX-POHI 125G-1-FI |
LIKX-POHI 125HXK-1 |
LIKX-POHI 125HXK-1-FI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.21 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 295 | 250 | 60 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1258 | 100 | 38 | 250 | ||
167.57 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 295 | 250 | 60 | roulement à billes | roulette pivotante | 130 | 1172 | 100 | 38 | 250 | ||
201.03 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 100 | 30 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1373 | 100 | 38 | 250 | ||
172.51 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 100 | 38 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1431 | 125 | 40 | 300 | ||
184.77 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 125 | 100 | 38 | roulement à billes | roulette pivotante | 155 | 1325 | 125 | 40 | 300 | ||
217.28 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 150 | 125 | 40 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1545 | 125 | 40 | 300 |