Monture : série LI
Roue : série POH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LI-POH 81G |
LI-POH 81G-FI |
LI-POH 100G |
LI-POH 100G-FI |
LI-POH 125G |
LI-POH 125G-FI |
LI-POH 150G |
LI-POH 150G-FI |
LI-POH 150HK |
LI-POH 150HK-FI |
LI-POH 200G |
LI-POH 200G-FI |
LI-POH 200HK |
LI-POH 200HK-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.25 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante | 102 | 546 | 80 | 32 | 150 | ||
68.86 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 125 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 102 | 701 | 80 | 32 | 150 | ||
43.03 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 190 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 150 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante | 125 | 647 | 100 | 30 | 150 | ||
54.29 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 190 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 150 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 756 | 100 | 30 | 150 | ||
53.01 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 190 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 150 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante | 150 | 828 | 125 | 40 | 150 | ||
64.67 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 200 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 150 | 962 | 125 | 40 | 150 | ||
127.76 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante | 190 | 2217 | 150 | 50 | 350 | ||
179.25 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 190 | 2590 | 150 | 50 | 350 | ||
152.25 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à billes | roulette pivotante | 190 | 2444 | 150 | 50 | 350 | ||
203.53 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 80 | 32 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 190 | 2889 | 150 | 50 | 350 | ||
171.05 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 80 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 235 | 2660 | 200 | 50 | 350 | ||
223.57 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 100 | 40 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 235 | 3165 | 200 | 50 | 350 | ||
204.10 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 100 | 40 | roulement à billes | roulette pivotante | 235 | 2940 | 200 | 50 | 350 | ||
256.40 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 125 | 40 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 235 | 3481 | 200 | 50 | 350 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide hautes températures Blickle TempLine® PerformanceLight |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Matière synthétique | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 85 Shore D | Couleur de la bande de roulement | naturelle | Couleur de la jante | naturelle |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 170 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles