Roulette pivotante en tôle d’acier, série LI-POSI

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LI-POSI
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, hautes températures, roue avec bande de roulement caoutchouc silicone Blickle TempLine® Comfort, hautes températures

Monture : série LI

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures

Roue : série POSI

  • bande de roulement : caoutchouc silicone hautes températures, dureté 75 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : thermoplast hautes températures, non cassant, couleur gris foncé

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LI-POSI 100G
LI-POSI 100G-FI
LI-POSI 125G
LI-POSI 125G-FI
LI-POSI 125G-FI-SG
LI-POSI 125G-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance max. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

61.36 €

1 7 jours 12510030roulette pivotante125740100noirnono250100

81.58 €

1 7 jours 12510038roulette pivotante avec blocage125873100noirnono250100

107.70 €

1 7 jours 12510038roulette pivotante150934125noirnono250120

119.40 €

1 7 jours 12510038roulette pivotante avec blocage1501062125noirnono250120

122.85 €

1 7 jours 12510038roulette pivotante avec blocage1501050125gris foncéouioui240120

111.15 €

1 7 jours 15012540roulette pivotante150919125gris foncéouioui240120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures Matériau Caoutchouc
Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la jante gris foncé résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique