Monture : série LIR
Roue : série PHN
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LIR-PHN 100G
Référence pièce
|
---|
LIR-PHN 100G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance max. à la température (°C) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.28 € | 1 | 7 jours | 102 | 80,01 à 140,00 | 80 | 32 | moyeu lisse | 125 | 630 | 100 | 30 | 260 | -35 | 125 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 70 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: résine de phénol Blickle TempLine® Classic | Matériau | Matière synthétique |
Type de produit | roulette pivotante | Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central |
Dureté du revêtement | 90 Shore D | Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | no |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIR-PHN, le numéro d'article est le suivant: LIR-PHN 100G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LIR-PHN 100G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance max. à la température(°C)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LIR-PHN 102G |
LIR-PHN 102HK |
LIR-PHN 102IK |
LIR-PHN 125G |
LIR-PHN 125HK |
LIR-PHN 125IK |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance max. à la température (°C) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.30 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 30 | moyeu lisse | 125 | 742 | 100 | 38 | 260 | -35 | 150 | ||
96.78 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 30 | roulement à billes | 125 | 999 | 100 | 38 | 250 | -25 | 150 | ||
125.46 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 38 | roulement à billes | 125 | 1015 | 100 | 38 | 260 | -35 | 150 | ||
93.28 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 38 | moyeu lisse | 150 | 890 | 125 | 40 | 260 | -35 | 150 | ||
144.32 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 38 | roulement à billes | 150 | 1271 | 125 | 40 | 250 | -25 | 150 | ||
170.80 € | 1 | 7 jours | 125 | 140,01 à 220,00 | 100 | 38 | roulement à billes | 150 | 1200 | 125 | 40 | 260 | -35 | 150 |