Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIR-POH

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIR-POH
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, hautes températures, roue en polyamide

Monture : série LIR

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures

Roue : série POH

  • polyamide hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur naturelle

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +170 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +200 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +170 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIR-POH 81G
LIR-POH 81G-FI
LIR-POH 100G
LIR-POH 100G-FI
LIR-POH 102G
LIR-POH 102G-FI
LIR-POH 102HK
LIR-POH 102HK-FI
LIR-POH 125G
LIR-POH 125G-FI
LIR-POH 125HK
LIR-POH 125HK-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

48.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15012540moyeu lisseroulette pivotante1024798032

71.70 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation12510030moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026268032

44.31 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation15012540moyeu lisseroulette pivotante12557110030

65.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation15012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12567910030

50.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation15012540moyeu lisseroulette pivotante12561210038

71.59 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1028032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12572010038

70.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1028032roulement à billesroulette pivotante12577910038

92.27 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation12510040roulement à billesroulette pivotante avec blocage12588710038

60.37 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation12510040moyeu lisseroulette pivotante15075812540

78.02 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15089012540

88.80 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15012540roulement à billesroulette pivotante15089512540

107.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15012540roulement à billesroulette pivotante avec blocage150102012540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur
Longueur de la plaque L(mm) 70 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide hautes températures Blickle TempLine® PerformanceLight Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage trou central Dureté du revêtement 85 Shore D
Couleur de la bande de roulement naturelle Couleur de la jante naturelle résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 170 Résistance min. à la température(°C) -25 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 150

Assistance technique