Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIR-VEHI (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIR-VEHI
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, hautes températures, roue Blickle TempLine® Basic avec bandage en caoutchouc plein, avec jante en tôle d’acier, hautes températures

Monture : série LIR

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures

Roue : série VEHI

  • bandage : caoutchouc plein hautes températures, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +200 °C
  • les méplats du bandage provoqués par de longues durées d’immobilisation disparaissent en grande partie lors du déplacement sous charge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIR-VEHI 100R
LIR-VEHI 100R-FI
LIR-VEHI 125R
LIR-VEHI 125R-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

51.75 €

1 5 jours 12535.01 à 80.0010038roulette pivotante1257261003065

73.34 €

1 7 jours 15035.01 à 80.0012540roulette pivotante avec blocage1258481003065

66.98 €

1 7 jours 19080,01 à 140,0015050roulette pivotante1509201253890

84.68 €

1 7 jours 23580,01 à 140,0020050roulette pivotante avec blocage15010611253890

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur
Longueur de la plaque L(mm) 70 Type de roulement roulement à rouleaux Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la bande de roulement noir résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact no Antirouille no Non tachant no
Résistance max. à la température(°C) 200 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique