Roulette pivotante en tôle d’acier, série LI-VEHI (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LI-VEHI
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, hautes températures, roue Blickle TempLine® Basic avec bandage en caoutchouc plein, avec jante en tôle d’acier, hautes températures

Monture : série LI

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures

Roue : série VEHI

  • bandage : caoutchouc plein hautes températures, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +200 °C
  • les méplats du bandage provoqués par de longues durées d’immobilisation disparaissent en grande partie lors du déplacement sous charge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LI-VEHI 100R
LI-VEHI 100R-FI
LI-VEHI 125R
LI-VEHI 125R-FI
LI-VEHI 160R
LI-VEHI 160R-FI
LI-VEHI 200R
LI-VEHI 200R-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

40.93 €

1 5 jours 12535.01 à 80.001008510030roulette pivotante1258101003065

61.77 €

1 7 jours 12535.01 à 80.001008510030roulette pivotante avec blocage1259261003065

59.64 €

1 5 jours 12580,01 à 140,001008510030roulette pivotante1509941253890

71.33 €

1 5 jours 15080,01 à 140,001008512540roulette pivotante avec blocage15011221253890

127.08 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012540roulette pivotante195249116040120

178.61 €

1 5 jours 19080,01 à 140,0014011015050roulette pivotante avec blocage195294216040120

151.01 €

1 7 jours 190140,01 à 220,0014011015050roulette pivotante235314020050180

203.59 €

1 7 jours 190140,01 à 220,0014011015050roulette pivotante avec blocage235365620050180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur
Type de roulement roulement à rouleaux Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier Matériau Caoutchouc
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Antirouille no Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 200
Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique