Monture : série LIX
Roue : série PHN
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LIX-PHN 81G
Référence pièce
|
---|
LIX-PHN 81G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance max. à la température (°C) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.69 € | 1 | 7 jours | 125 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | 102 | 582 | 80 | 32 | 260 | -35 | 100 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | moyeu lisse | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: résine de phénol Blickle TempLine® Classic | Matériau | Matière synthétique |
Type de produit | roulette pivotante | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 90 Shore D | Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | oui |
Non tachant | no |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en acier inox, série LIX-PHN, le numéro d'article est le suivant: LIX-PHN 81G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LIX-PHN 81G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance max. à la température(°C)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LIX-PHN 100G |
LIX-PHN 100G-OF |
LIX-PHN 102G |
LIX-PHN 102G-OF |
LIX-PHN 125G |
LIX-PHN 150G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance max. à la température (°C) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.34 € | 1 | 7 jours | 235 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 200 | 50 | 125 | 700 | 100 | 30 | 260 | -35 | 125 | ||
111.90 € | 1 | 7 jours | 235 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 200 | 50 | 125 | 700 | 100 | 30 | 260 | -35 | 125 | ||
106.65 € | 1 | 5 jours | 235 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 200 | 50 | 125 | 806 | 100 | 38 | 260 | -35 | 150 | ||
120.92 € | 1 | 5 jours | 102 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | 125 | 810 | 100 | 38 | 260 | -35 | 150 | ||
135.23 € | 1 | 7 jours | 102 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | 150 | 950 | 125 | 40 | 260 | -35 | 150 | ||
261.05 € | 1 | 7 jours | 125 | 220,01 à 320,00 | 140 | 110 | 100 | 30 | 190 | 2650 | 150 | 50 | 260 | -35 | 300 |