Roulette pivotante en acier inox, série LIX-PHN (Numéros de référence)

Roulette pivotante en acier inox, série LIX-PHN
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, hautes températures, roue Blickle Duroplast TempLine® Classic, hautes températures

Monture : série LIX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PHN

  • résine de phénol, dureté 90 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -35 °C à +260 °C
  • roues partiellement compatibles avec les sols rugueux et les franchissements de seuils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIX-PHN 81G
LIX-PHN 100G
LIX-PHN 100G-OF
LIX-PHN 102G
LIX-PHN 102G-OF
LIX-PHN 125G
LIX-PHN 150G
LIX-PHN 200G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance max. à la température
(°C)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

89.69 €

1 7 jours 12580,01 à 140,0010085100301025828032260-35100

104.34 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00100852005012570010030260-35125

111.90 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00100852005012570010030260-35125

106.65 €

1 5 jours 235140,01 à 220,00100852005012580610038260-35150

120.92 €

1 5 jours 102140,01 à 220,0010085803212581010038260-35150

135.23 €

1 7 jours 102140,01 à 220,0010085803215095012540260-35150

261.05 €

1 7 jours 125220,01 à 320,0014011010030190265015050260-35300

334.15 €

1 7 jours 125320,01 à 485,0014011010030235392020050230-30350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur
Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: résine de phénol Blickle TempLine® Classic Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette pivotante Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 90 Shore D Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille oui
Non tachant no

Assistance technique