Roulette pivotante en acier inox, série LIX-POHI

Roulette pivotante en acier inox, série LIX-POHI
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, hautes températures, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

Monture : série LIX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POHI

  • thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIX-POHI 81G
LIX-POHI 81G-FI
LIX-POHI 100G
LIX-POHI 100G-FI
LIX-POHI 100G-FI-OF
LIX-POHI 100G-OF
LIX-POHI 125G
LIX-POHI 125G-FI
LIX-POHI 150G
LIX-POHI 150G-FI
LIX-POHI 150HXK
LIX-POHI 150HXK-FI
LIX-POHI 200G
LIX-POHI 200G-FI
LIX-POHI 200HXK
LIX-POHI 200HXK-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

93.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,001008510038moyeu lisseroulette pivotante1025628032150

113.98 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,001008510038moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026648032150

100.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,001008512540moyeu lisseroulette pivotante12566810030150

123.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12578210030150

130.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12579110030150

107.61 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,001008510030moyeu lisseroulette pivotante12566810030150

116.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,001008510030moyeu lisseroulette pivotante15088612540150

142.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,001008510038moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150100112540150

246.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,0014011010038moyeu lisseroulette pivotante190191815050350

298.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190231615050350

300.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102320,01 à 485,001401108032roulement à billesroulette pivotante190226815050350

350.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,0014011010030roulement à billesroulette pivotante avec blocage190255015050350

302.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,0014011010030moyeu lisseroulette pivotante235254820050350

354.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,0014011010030moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235308720050350

359.42 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,0014011010030roulement à billesroulette pivotante235285820050350

410.41 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,0014011010038roulement à billesroulette pivotante avec blocage235330220050350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures
Matériau Matière synthétique Compatible autoclave oui Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 85 Shore D Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris foncé
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille oui
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 250 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique