Roulette pivotante en acier inox, série LIXR-POSI (Numéros de référence)

Roulette pivotante en acier inox, série LIXR-POSI
Roulette pivotante en acier inox, à trou central, hautes températures, roue avec bande de roulement caoutchouc silicone Blickle TempLine® Comfort, hautes températures

Monture : série LIXR

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • sans graisse de série (« -OF »)
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POSI

  • bande de roulement : caoutchouc silicone hautes températures, dureté 75 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : thermoplast hautes températures, non cassant, couleur gris foncé

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIXR-POSI 100G-FI-OF
LIXR-POSI 100G-OF
LIXR-POSI 125G-FI-OF
LIXR-POSI 125G-FI-SG-OF
LIXR-POSI 125G-OF
LIXR-POSI 125G-SG-OF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance max. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

141.80 €

1 23 jours 15512540roulette pivotante avec blocage125780100noirnono250100

110.24 €

1 7 jours 15512540roulette pivotante125660100noirnono250100

183.09 €

1 23 jours 15512540roulette pivotante avec blocage150973125noirnono250120

186.55 €

1 23 jours 19715050roulette pivotante avec blocage150978125gris foncéouioui240120

163.61 €

1 7 jours 19715050roulette pivotante150843125noirnono250120

167.09 €

1 7 jours 19715050roulette pivotante150843125gris foncéouioui240120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Longueur de la plaque L(mm) 70 Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures
Matériau Caoutchouc Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave oui
Type de montage trou central Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la jante gris foncé
résistant à l'hydrolyse no Antirouille oui Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique