Monture : série LK
Roue : série ALEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LK-ALEV 125K-3-IS-SG
Référence pièce
|
---|
LK-ALEV 125K-3-IS-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Dureté du revêtement | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.45 € | 1 | 7 jours | 197 | 220,01 à 320,00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | roulette pivotante | 172 | 2616 | 125 | 40 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 250 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Caoutchouc | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-ALEV, le numéro d'article est le suivant: LK-ALEV 125K-3-IS-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-ALEV 125K-3-IS-SG.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Dureté du revêtement
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LK-ALEV 100K-1-CS11-SG |
LK-ALEV 100K-1-CS11-SG-AS |
LK-ALEV 100K-1-EL |
LK-ALEV 125K-3-IS-SG-AS |
LK-ALEV 125K-3-SG |
LK-ALEV 125K-3-SG-AS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Dureté du revêtement | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.44 € | 1 | 7 jours | 130 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1494 | 100 | 40 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 200 | ||
112.65 € | 1 | 23 jours | 130 | 140,01 à 220,00 | Conductivité | 100 | 85 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1511 | 100 | 40 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 200 | ||
74.26 € | 1 | 7 jours | 130 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | roulette pivotante | 130 | 1187 | 100 | 40 | 71 Shore A | noir | no | no | 200 | ||
155.47 € | 1 | 23 jours | 197 | 220,01 à 320,00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | roulette pivotante | 172 | 2612 | 125 | 40 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 250 | ||
80.39 € | 1 | 7 jours | 197 | 220,01 à 320,00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | roulette pivotante | 155 | 1500 | 125 | 40 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 250 | ||
91.40 € | 1 | 23 jours | 202 | 220,01 à 320,00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | roulette pivotante | 155 | 1590 | 125 | 40 | 65 Shore A | gris | oui | oui | 250 |