Monture : série LK
Roue : série ALTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LK-ALTH 125K-3-FI-AS-CO
Référence pièce
|
---|
LK-ALTH 125K-3-FI-AS-CO |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.07 € | 1 | 23 jours | 202 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 140 | 110 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1739 | 125 | 40 | gris | 350 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-ALTH, le numéro d'article est le suivant: LK-ALTH 125K-3-FI-AS-CO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-ALTH 125K-3-FI-AS-CO.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LK-ALTH 100K-1-FI-AS |
LK-ALTH 100K-1-ST |
LK-ALTH 100K-1-ST-AS |
LK-ALTH 125K-3-FI-CO |
LK-ALTH 125K-3-ST |
LK-ALTH 125K-3-ST-AS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.10 € | 1 | 7 jours | 155 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 100 | 85 | 125 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1427 | 100 | 40 | gris | 350 | ||
111.43 € | 1 | 5 jours | 155 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1453 | 100 | 40 | brun clair | 350 | ||
131.57 € | 1 | 7 jours | 155 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1430 | 100 | 40 | gris | 350 | ||
133.00 € | 1 | 23 jours | 202 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 140 | 110 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1750 | 125 | 40 | brun clair | 350 | ||
122.99 € | 1 | 5 jours | 202 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1830 | 125 | 40 | brun clair | 350 | ||
144.04 € | 1 | 7 jours | 202 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1800 | 125 | 40 | gris | 350 |