Roulette jumelée pivotante en matière synthétique, série LKDG-PUA

Roulette jumelée pivotante en matière synthétique, série LKDG-PUA
Roulette jumelée pivotante en matière synthétique, couleur gris clair, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LKDG

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • moyeu lisse en matière synthétique de première qualité dans la couronne du pivot
  • couleur gris clair RAL 7035

Roue : série PUA

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 92 Shore A, couleur noir, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris clair RAL 7035

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKDG-PUA 100G
LKDG-PUA 100G-P23
LKDG-PUA 100G-RA
LKDG-PUA 100G-RA-P23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Type de montage

39.97 €

1 5 jours --121371tige filetée

43.43 €

1 7 jours 6060123450platine à visser

45.69 €

1 5 jours --121423tige filetée

52.88 €

1 7 jours 6060123505platine à visser

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 121 Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Caractéristiques des roues Conductivité Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue B(mm) 18 Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette jumelée pivotante Diamètre de roue(mm) 100
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement noir
Couleur de la jante gris clair RAL 7035 résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 110

Assistance technique