Monture : série LKDGXH
Roue : série PATH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12
Référence pièce
|
---|
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.86 € | 1 | 23 jours | 103 | Conductivité | 100 | 18 | 135 | 820 | 125 | tige filetée | 125 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Polyuréthane |
Type de produit | roulette jumelée pivotante | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 94 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | gris argent RAL 7001 | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | oui | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDGXH-PATH, le numéro d'article est le suivant: LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type de montage
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LKDGXH-PATH 100XK-11-FI |
LKDGXH-PATH 100XK-11-FI-ELS |
LKDGXH-PATH 100XK-9 |
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX51 |
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX55 |
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-GSX10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.95 € | 1 | 23 jours | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 521 | 100 | trou central | 100 | ||
85.56 € | 1 | 23 jours | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 523 | 100 | trou central | 100 | ||
61.25 € | 1 | 23 jours | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 451 | 100 | trou central | 100 | ||
128.16 € | 1 | 23 jours | 103 | Conductivité | 100 | 18 | 135 | 913 | 125 | tige | 125 | ||
128.16 € | 1 | 23 jours | 103 | Conductivité | 100 | 18 | 135 | 921 | 125 | tige | 125 | ||
94.07 € | 1 | 23 jours | 103 | Conductivité | 100 | 18 | 135 | 674 | 125 | tige filetée | 125 |