Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDGXH-PATH (Numéros de référence)

Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDGXH-PATH
Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, en hauteur de construction spéciale, inoxydable, couleur gris argent, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LKDGXH

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • deux roulements à billes inoxydables, étanches des deux côtés dans la couronne du pivot
  • trou central
  • couleur gris argent RAL 7001
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • design moderne, esthétique
  • en hauteur de construction spéciale

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, brièvement jusqu’à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LKDGXH-PATH 100XK-11

Référence pièce
LKDGXH-PATH 100XK-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

61.25 €

1 23 jours 121-10018121452100trou central100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris argent RAL 7001 résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDGXH-PATH, le numéro d'article est le suivant: LKDGXH-PATH 100XK-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKDGXH-PATH 100XK-11.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LKDGXH-PATH 100XK
LKDGXH-PATH 100XK-11-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-11-FI
LKDGXH-PATH 100XK-11-FI-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-9
LKDGXH-PATH 100XK-9-ELS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

61.25 €

1 23 jours 121Conductivité10018121451100trou central100

77.85 €

1 23 jours 121-10018121454100trou central100

68.95 €

1 23 jours 121-10018121521100trou central100

85.56 €

1 23 jours 121-10018121523100trou central100

61.25 €

1 23 jours 121-10018121451100trou central100

77.85 €

1 23 jours 121-10018121453100trou central100

Assistance technique