Monture : série LKDH
Roue : série PATH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LKDH-PATH 125K-ELS-ZA55
Référence pièce
|
---|
LKDH-PATH 125K-ELS-ZA55 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.55 € | 1 | 23 jours | 135 | - | 125 | 20 | 135 | 1005 | 125 | tige | 125 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Polyuréthane |
Type de produit | roulette jumelée pivotante | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 94 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | gris blanc RAL 9002 | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDH-PATH, le numéro d'article est le suivant: LKDH-PATH 125K-ELS-ZA55.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKDH-PATH 125K-ELS-ZA55.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type de montage
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LKDH-PATH 100K-11-FI |
LKDH-PATH 100K-11-FI-ELS |
LKDH-PATH 100K-9 |
LKDH-PATH 125K-FI |
LKDH-PATH 125K-FI-ELS |
LKDH-PATH 125K-FI-ELS-GS10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.24 € | 1 | 23 jours | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 488 | 100 | trou central | 100 | ||
70.85 € | 1 | 23 jours | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 490 | 100 | trou central | 100 | ||
46.53 € | 1 | 23 jours | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 454 | 100 | trou central | 100 | ||
61.58 € | 1 | 23 jours | 135 | - | 125 | 20 | 135 | 716 | 125 | trou central | 125 | ||
81.87 € | 1 | 23 jours | 135 | - | 125 | 20 | 135 | 840 | 125 | trou central | 125 | ||
84.47 € | 1 | 23 jours | 135 | - | 125 | 20 | 135 | 984 | 125 | tige filetée | 125 |