Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDH-PATH (Numéros de référence)

Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDH-PATH
Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, en hauteur de construction spéciale, couleur gris blanc Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LKDH

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • deux roulements à billes étanches des deux côtés dans la couronne du pivot
  • trou central
  • couleur gris blanc RAL 9002
  • design moderne, esthétique
  • en hauteur de construction spéciale

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris blanc RAL 9002

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, brièvement jusqu’à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LKDH-PATH 100K-ELS

Référence pièce
LKDH-PATH 100K-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

63.15 €

1 23 jours 135-12520121453100trou central100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris blanc RAL 9002 résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDH-PATH, le numéro d'article est le suivant: LKDH-PATH 100K-ELS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKDH-PATH 100K-ELS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LKDH-PATH 100K-11-FI
LKDH-PATH 100K-11-FI-ELS
LKDH-PATH 100K-9
LKDH-PATH 100K-ELS-GS10
LKDH-PATH 100K-ELS-GS12
LKDH-PATH 100K-ELS-ZA51
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

54.24 €

1 23 jours 121-10018121488100trou central100

70.85 €

1 23 jours 121-10018121490100trou central100

46.53 €

1 23 jours 121-10018121454100trou central100

65.75 €

1 23 jours 135-12520121506100tige filetée100

66.28 €

1 23 jours 135Conductivité12520121529100tige filetée100

72.83 €

1 23 jours 135-12520121627100tige100

Assistance technique