Monture : série LKD
Roue : série PATH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LKD-PATH 100K-11-FI-ELS
Référence pièce
|
---|
LKD-PATH 100K-11-FI-ELS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.05 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 469 | 100 | trou central | 100 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Polyuréthane |
Type de produit | roulette jumelée pivotante | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 94 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | gris blanc RAL 9002 | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKD-PATH, le numéro d'article est le suivant: LKD-PATH 100K-11-FI-ELS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKD-PATH 100K-11-FI-ELS.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type de montage
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LKD-PATH 100K-11 |
LKD-PATH 100K-11-ELS |
LKD-PATH 100K-11-FI |
LKD-PATH 100K-9 |
LKD-PATH 100K-9-ELS |
LKD-PATH 100K-9-FI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.73 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 432 | 100 | trou central | 100 | ||
62.35 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 434 | 100 | trou central | 100 | ||
53.44 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 467 | 100 | trou central | 100 | ||
45.73 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 433 | 100 | trou central | 100 | ||
62.35 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 435 | 100 | trou central | 100 | ||
53.44 € | 1 | 23 jours | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 468 | 100 | trou central | 100 |