Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDX-PATH

Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDX-PATH
Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, inoxydable, couleur gris blanc, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LKDX

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • deux roulements à billes inoxydables, étanches des deux côtés dans la couronne du pivot
  • trou central
  • couleur gris blanc RAL 9002
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • design moderne, esthétique

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris blanc RAL 9002

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, brièvement jusqu’à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKDX-PATH 100XK
LKDX-PATH 100XK-9
LKDX-PATH 100XK-9-ELS
LKDX-PATH 100XK-9-FI
LKDX-PATH 100XK-9-FI-ELS
LKDX-PATH 100XK-11
LKDX-PATH 100XK-11-ELS
LKDX-PATH 100XK-11-FI
LKDX-PATH 100XK-11-FI-ELS
LKDX-PATH 100XK-ELS
LKDX-PATH 100XK-ELS-GSX10
LKDX-PATH 100XK-ELS-GSX12
LKDX-PATH 100XK-ELS-ZAX51
LKDX-PATH 100XK-ELS-ZAX55
LKDX-PATH 100XK-FI
LKDX-PATH 100XK-FI-ELS
LKDX-PATH 100XK-FI-ELS-GSX10
LKDX-PATH 100XK-FI-ELS-GSX12
LKDX-PATH 100XK-FI-ELS-ZAX51
LKDX-PATH 100XK-FI-ELS-ZAX55
LKDX-PATH 100XK-FI-GSX10
LKDX-PATH 100XK-FI-GSX12
LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX51
LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX55
LKDX-PATH 100XK-GSX10
LKDX-PATH 100XK-GSX12
LKDX-PATH 100XK-ZAX51
LKDX-PATH 100XK-ZAX55
LKDX-PATH 125XK
LKDX-PATH 125XK-11
LKDX-PATH 125XK-11-ELS
LKDX-PATH 125XK-11-FI
LKDX-PATH 125XK-11-FI-ELS
LKDX-PATH 125XK-11-RIFI
LKDX-PATH 125XK-11-RIFI-ELS
LKDX-PATH 125XK-ELS
LKDX-PATH 125XK-ELS-GSX10
LKDX-PATH 125XK-ELS-GSX12
LKDX-PATH 125XK-ELS-ZAX51
LKDX-PATH 125XK-ELS-ZAX55
LKDX-PATH 125XK-FI
LKDX-PATH 125XK-FI-ELS
LKDX-PATH 125XK-FI-ELS-GSX10
LKDX-PATH 125XK-FI-ELS-GSX12
LKDX-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX51
LKDX-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX55
LKDX-PATH 125XK-FI-GSX10
LKDX-PATH 125XK-FI-GSX12
LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX51
LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX55
LKDX-PATH 125XK-GSX10
LKDX-PATH 125XK-GSX12
LKDX-PATH 125XK-RIFI
LKDX-PATH 125XK-RIFI-ELS
LKDX-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX10
LKDX-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12
LKDX-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX51
LKDX-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX55
LKDX-PATH 125XK-RIFI-GSX10
LKDX-PATH 125XK-RIFI-GSX12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

60.45 €

1 23 jours 103Conductivité4210018103433100trou central100

60.45 €

1 23 jours 103-4210018103432100trou central100

77.07 €

1 23 jours 103-4210018103434100trou central100

68.15 €

1 23 jours 103-4210018103467100trou central100

84.76 €

1 23 jours 103-4210018103469100trou central100

60.45 €

1 23 jours 103-4210018103431100trou central100

77.07 €

1 23 jours 103-4210018103433100trou central100

68.15 €

1 23 jours 103-4210018103466100trou central100

84.76 €

1 23 jours 103-4210018103468100trou central100

77.07 €

1 23 jours 130-4212520103435100trou central100

80.62 €

1 23 jours 130-4212520103484100tige filetée100

81.13 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103507100tige filetée100

94.78 €

1 23 jours 130--12520103607100tige100

94.78 €

1 23 jours 130Conductivité-12520103618100tige100

68.15 €

1 23 jours 130-4212520103468100trou central100

84.76 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103470100trou central100

88.32 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103519100tige filetée100

88.84 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103542100tige filetée100

102.49 €

1 23 jours 130Conductivité-12520103642100tige100

102.49 €

1 23 jours 130Conductivité-12520103653100tige100

71.70 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103517100tige filetée100

72.23 €

1 23 jours 130-4212520103540100tige filetée100

85.87 €

1 23 jours 130Conductivité-12520103640100tige100

85.87 €

1 23 jours 130Conductivité-12520103651100tige100

64.00 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103482100tige filetée100

64.52 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103505100tige filetée100

78.17 €

1 23 jours 130Conductivité-12520103605100tige100

78.17 €

1 23 jours 130--12520103616100tige100

65.95 €

1 7 jours 130-4512520130696125trou central125

65.95 €

1 7 jours 130-4512520130700125trou central125

86.21 €

1 7 jours 130-4512520130824125trou central125

76.35 €

1 7 jours 130-4512520130742125trou central125

96.63 €

1 7 jours 130-4512520130866125trou central125

90.35 €

1 23 jours 130-4512520130731125trou central125

110.62 €

1 23 jours 130Conductivité4512520130740125trou central125

86.21 €

1 7 jours 130Conductivité4512520130820125trou central125

89.78 €

1 7 jours 130Conductivité4512520130786125tige filetée125

90.30 €

1 7 jours 130Conductivité4512520130816125tige filetée125

103.60 €

1 7 jours 130Conductivité-125201301004125tige125

103.60 €

1 7 jours 130--125201301015125tige125

76.35 €

1 7 jours 130-4512520130738125trou central125

96.63 €

1 7 jours 130-4512520130723125trou central125

100.18 €

1 7 jours 130-4512520130834125tige filetée125

100.70 €

1 7 jours 130-4512520130828125tige filetée125

114.30 €

1 7 jours 130--125201301052125tige125

114.30 €

1 7 jours 160--125321301063125tige125

79.92 €

1 7 jours 160-4512532130808125tige filetée125

80.43 €

1 7 jours 160-4512532130828125tige filetée125

94.02 €

1 7 jours 160--12532130928125tige125

94.02 €

1 7 jours 161--12532130939125tige125

69.50 €

1 7 jours 161-4512532130766125tige filetée125

70.02 €

1 7 jours 160-4512532130788125tige filetée125

90.35 €

1 23 jours 160-4512532130612125trou central125

110.62 €

1 23 jours 161-4512532130736125trou central125

114.17 €

1 23 jours 161-4512532130806125tige filetée125

114.68 €

1 23 jours 160-4512532130828125tige filetée125

128.00 €

1 23 jours 160--12532130920125tige125

128.00 €

1 23 jours 160--12532130931125tige125

93.90 €

1 23 jours 160-4512532130682125tige filetée125

94.42 €

1 23 jours 161-4512532130704125tige filetée125

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris blanc RAL 9002 résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique