Roulette d’appareil pivotante, série LKPA-TPA

Roulette d’appareil pivotante, série LKPA-TPA
Roulette d’appareil pivotante avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LKPA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKPA-TPA 80G
LKPA-TPA 80G-ELS
LKPA-TPA 80G-FI
LKPA-TPA 80G-FI-ELS
LKPA-TPA 80KF
LKPA-TPA 80KF-ELS
LKPA-TPA 80KF-FI
LKPA-TPA 80KF-FI-ELS
LKPA-TPA 101G
LKPA-TPA 101G-ELS
LKPA-TPA 101G-FI
LKPA-TPA 101G-FI-ELS
LKPA-TPA 101KF
LKPA-TPA 101KF-ELS
LKPA-TPA 101KF-FI
LKPA-TPA 101KF-FI-ELS
LKPA-TPA 126G
LKPA-TPA 126G-ELS
LKPA-TPA 126G-FI
LKPA-TPA 126G-FI-ELS
LKPA-TPA 126KF
LKPA-TPA 126KF-ELS
LKPA-TPA 126KF-FI
LKPA-TPA 126KF-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la jante Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

22.62 €

1 5 jours 13680,01 à 140,00-10032moyeu lisseroulette pivotante11155780gris argent100

30.44 €

1 7 jours 16135.01 à 80.00-12525moyeu lisseroulette pivotante11156780noir65

36.55 €

1 5 jours 16180,01 à 140,00-12525moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11166280gris argent100

44.36 €

1 7 jours 16135.01 à 80.00-12525moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11168080noir65

27.03 €

1 5 jours 16180,01 à 140,00-12525roulement à billes (C)roulette pivotante11160480gris argent100

34.85 €

1 7 jours 16135.01 à 80.00-12525roulement à billes (C)roulette pivotante11160680noir65

40.75 €

1 5 jours 16180,01 à 140,00Conductivité12525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11171580gris argent100

48.57 €

1 7 jours 16135.01 à 80.00Conductivité12525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11172880noir65

24.67 €

1 5 jours 11180,01 à 140,00Conductivité8032moyeu lisseroulette pivotante136620100gris argent110

35.30 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-8032moyeu lisseroulette pivotante136636100noir70

38.85 €

1 5 jours 11180,01 à 140,00Conductivité8032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage136735100gris argent110

49.49 €

1 5 jours 11135.01 à 80.00-8032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage136744100noir70

30.90 €

1 5 jours 11180,01 à 140,00Conductivité8032roulement à billes (C)roulette pivotante136680100gris argent110

41.54 €

1 7 jours 13635.01 à 80.00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante136686100noir70

44.85 €

1 5 jours 13680,01 à 140,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage136793100gris argent110

55.50 €

1 5 jours 13635.01 à 80.00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage136801100noir70

28.32 €

1 5 jours 13680,01 à 140,00-10032moyeu lisseroulette pivotante161707125gris argent120

39.42 €

1 7 jours 13635.01 à 80.00-10032moyeu lisseroulette pivotante161723125noir80

41.87 €

1 5 jours 13680,01 à 140,00Conductivité10032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage161816125gris argent120

52.95 €

1 7 jours 13635.01 à 80.00Conductivité10032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage161830125noir80

34.47 €

1 5 jours 13680,01 à 140,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante161759125gris argent120

45.55 €

1 7 jours 13635.01 à 80.00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante161768125noir80

47.79 €

1 5 jours 13680,01 à 140,00Conductivité10032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage161877125gris argent120

58.89 €

1 7 jours 13635.01 à 80.00Conductivité10032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage161887125noir80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 90
Largeur de la plaque W(mm) 66 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc
Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact no Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique