Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-PO (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-PO
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue en polyamide

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LK-PO 125G-3-ELS-FA

Référence pièce
LK-PO 125G-3-ELS-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

77.61 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,00Conductivité14011012540moyeu lisseroulette pivotante155140712540grisgris-25300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-PO, le numéro d'article est le suivant: LK-PO 125G-3-ELS-FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-PO 125G-3-ELS-FA.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LK-PO 100G-1-FA
LK-PO 100G-1-FI
LK-PO 100G-1-FI-ELS
LK-PO 125G-3-FA
LK-PO 125G-3-FI
LK-PO 125G-3-FI-ELS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

50.61 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser130220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante13099410037blanc naturelblanc naturel-25280

61.90 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser130220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130113810037blanc naturelblanc naturel-25280

77.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser130220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130117510037grisgris-25280

58.86 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser155220,01 à 320,00Conductivité14011012540moyeu lisseroulette pivotante155138212540blanc naturelblanc naturel-25300

69.78 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser155220,01 à 320,00-14011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155141612540blanc naturelblanc naturel-25300

88.53 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser155220,01 à 320,00-14011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155144012540grisgris-25300

Assistance technique