Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POES (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POES
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue avec bandage caoutchouc souple « Blickle SoftMotion », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en ma tière synthétique

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POES

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle SoftMotion », dureté 55 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK-POES 80KF-FI-SG
LK-POES 80KF-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de produit Poids
(g)

75.12 €

1 23 jours roulette pivotante avec blocage1035

52.02 €

1 23 jours roulette pivotante879

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 130 Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 32 Type de roulement roulement à billes (C)
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc Hauteur totale(mm) 110
Diamètre de roue(mm) 80 Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 55 Shore A Couleur de la bande de roulement gris
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 110

Assistance technique