Monture : série LK
Roue : série POTHS
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LK-POTHS 160XR
Référence pièce
|
---|
LK-POTHS 160XR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.29 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 202 | 2536 | 160 | 45 | -20 | 400 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 80 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | bleue | Couleur de la jante | blanc naturel | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POTHS, le numéro d'article est le suivant: LK-POTHS 160XR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-POTHS 160XR.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LK-POTHS 100G-1-FI-FA |
LK-POTHS 100G-1-ST |
LK-POTHS 100G-1-ST-FA |
LK-POTHS 160XR-FA |
LK-POTHS 160XR-FI |
LK-POTHS 160XR-FI-FA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.03 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 130 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1236 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
83.38 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 130 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1205 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
92.17 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 130 | 140,01 à 220,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1261 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
159.00 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 202 | 2740 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
193.42 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 202 | 3003 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
205.14 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 202 | 3229 | 160 | 45 | -20 | 400 |