Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POTHS (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POTHS
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POTHS

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LK-POTHS 100XKA-3-ST

Référence pièce
LK-POTHS 100XKA-3-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

105.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130140210035-20200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POTHS, le numéro d'article est le suivant: LK-POTHS 100XKA-3-ST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-POTHS 100XKA-3-ST.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LK-POTHS 100G-1-FI-FA
LK-POTHS 100G-1-ST
LK-POTHS 100G-1-ST-FA
LK-POTHS 100XKA-3-ST-FA
LK-POTHS 100XR-1
LK-POTHS 100XR-1-FA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

86.03 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser130140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130123610035-25200

83.38 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser130140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130120510035-25200

92.17 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser130140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130126110035-25200

114.29 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser155140,01 à 220,00-14011012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130144710035-20200

62.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser155140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante13095710035-20200

71.44 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser155140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante130102510035-20200

Assistance technique