Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POW

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POW
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue en polyamide, avec insert en caoutchouc, Roue en polyamide à absorption de bruit avec insert en caoutchouc, avec pare-fils en m atière synthétique

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POW

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc
  • absorption du bruit (-10 décibels) par insert en caoutchouc plein élastique, couleur rouge

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK-POW 100KF-1
LK-POW 100KF-1-FI
LK-POW 100KF-3
LK-POW 100KF-3-FI
LK-POW 125KF-1
LK-POW 125KF-1-FI
LK-POW 125KF-3
LK-POW 125KF-3-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

51.41 €

1 7 jours 161-10085125roulette pivotante1301034100200

71.49 €

1 7 jours 161Conductivité10085125roulette pivotante avec blocage1301260100200

54.43 €

1 7 jours 161-140110125roulette pivotante1301200100200

75.03 €

1 7 jours 161Conductivité140110125roulette pivotante avec blocage1301465100200

55.97 €

1 7 jours 161Conductivité10085125roulette pivotante1551211125220

76.18 €

1 7 jours 161-10085125roulette pivotante avec blocage1551430125220

58.73 €

1 7 jours 161Conductivité140110125roulette pivotante1551380125220

79.34 €

1 7 jours 111-14011080roulette pivotante avec blocage1551610125220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Largeur de roue B(mm) 32 Type de roulement roulement à billes (C) Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Matière synthétique Largeur de roue(mm) 35 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc
Couleur de la jante rouge résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique