Monture : série LK
Roue : série POW
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LK-POW 125KF-3
Référence pièce
|
---|
LK-POW 125KF-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.73 € | 1 | 7 jours | 161 | Conductivité | 140 | 110 | 125 | roulette pivotante | 155 | 1380 | 125 | 220 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 140,01 à 220,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue B(mm) | 32 | Type de roulement | roulement à billes (C) | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
Matériau | Matière synthétique | Largeur de roue(mm) | 35 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 70 Shore D | Couleur de la bande de roulement | blanc |
Couleur de la jante | rouge | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POW, le numéro d'article est le suivant: LK-POW 125KF-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LK-POW 125KF-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LK-POW 100KF-1-FI |
LK-POW 100KF-3 |
LK-POW 100KF-3-FI |
LK-POW 125KF-1 |
LK-POW 125KF-1-FI |
LK-POW 125KF-3-FI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.49 € | 1 | 7 jours | 161 | Conductivité | 100 | 85 | 125 | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1260 | 100 | 200 | ||
54.43 € | 1 | 7 jours | 161 | - | 140 | 110 | 125 | roulette pivotante | 130 | 1200 | 100 | 200 | ||
75.03 € | 1 | 7 jours | 161 | Conductivité | 140 | 110 | 125 | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1465 | 100 | 200 | ||
55.97 € | 1 | 7 jours | 161 | Conductivité | 100 | 85 | 125 | roulette pivotante | 155 | 1211 | 125 | 220 | ||
76.18 € | 1 | 7 jours | 161 | - | 100 | 85 | 125 | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1430 | 125 | 220 | ||
79.34 € | 1 | 7 jours | 111 | - | 140 | 110 | 80 | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1610 | 125 | 220 |