Monture : série LKPXA
Roue : série PO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LKPXA-PO 80G |
LKPXA-PO 80G-FI |
LKPXA-PO 101G |
LKPXA-PO 101G-FI |
LKPXA-PO 126G |
LKPXA-PO 126G-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques des roues | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.47 € | 1 | 5 jours | - | roulette pivotante | 111 | 504 | 80 | ||
85.15 € | 1 | 5 jours | Conductivité | roulette pivotante avec blocage | 111 | 574 | 80 | ||
71.17 € | 1 | 7 jours | Conductivité | roulette pivotante | 136 | 536 | 100 | ||
87.30 € | 1 | 5 jours | - | roulette pivotante avec blocage | 136 | 612 | 100 | ||
81.88 € | 1 | 7 jours | Conductivité | roulette pivotante | 161 | 608 | 125 | ||
97.43 € | 1 | 7 jours | - | roulette pivotante avec blocage | 161 | 678 | 125 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 161 | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 90 | Largeur de la plaque W(mm) | 66 |
Diam. de roue D(Ø) | 125 | Largeur de roue B(mm) | 32 | Type de roulement | moyeu lisse |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Matière synthétique | Largeur de roue(mm) | 32 |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 70 Shore D |
Couleur de la bande de roulement | blanc naturel | Couleur de la jante | blanc naturel | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | oui | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -25 | Capacité de charge à 3 km/h(kg) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles