Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LKPXA-VPA (Numéros de référence)

Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LKPXA-VPA
Roulette d’appareil pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Monture : série LKPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKPXA-VPA 80G
LKPXA-VPA 80G-FI
LKPXA-VPA 101G
LKPXA-VPA 101G-FI
LKPXA-VPA 125G
LKPXA-VPA 125G-FI
LKPXA-VPA 126G
LKPXA-VPA 126G-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

69.24 €

1 7 jours 15535.01 à 80.00Antistatique125roulette pivotante111528802580

84.91 €

1 7 jours 11035.01 à 80.00-80roulette pivotante avec blocage111605802580

73.60 €

1 7 jours 13080,01 à 140,00Antistatique100roulette pivotante13666410032110

89.75 €

1 5 jours 13080,01 à 140,00-100roulette pivotante avec blocage13673910032110

80.60 €

1 7 jours 13080,01 à 140,00Antistatique100roulette pivotante16171412525100

96.15 €

1 7 jours 15580,01 à 140,00-125roulette pivotante avec blocage16179312525100

81.43 €

1 7 jours 15580,01 à 140,00Antistatique125roulette pivotante16178112532120

96.98 €

1 7 jours 15580,01 à 140,00-125roulette pivotante avec blocage16186612532120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 90
Largeur de la plaque W(mm) 66 Largeur de roue B(mm) 40 Type de roulement moyeu lisse
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la bande de roulement gris
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique