Monture : série LKR
Roue : série ALBS
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LKR-ALBS 100K
Référence pièce
|
---|
LKR-ALBS 100K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.69 € | 1 | 5 jours | 130 | 220,01 à 320,00 | Antistatique | 100 | roulette pivotante | 130 | 1231 | 100 | 320 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Longueur de la plaque L(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue B(mm) | 40 | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté |
Matériau | Polyuréthane | Largeur de roue(mm) | 40 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 75 Shore A | Couleur de la bande de roulement | bleue |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | oui | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-ALBS, le numéro d'article est le suivant: LKR-ALBS 100K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKR-ALBS 100K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LKR-ALBS 100K-FI |
LKR-ALBS 125K |
LKR-ALBS 125K-CO |
LKR-ALBS 125K-FI |
LKR-ALBS 125K-FI-CO |
LKR-ALBS 82K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.02 € | 1 | 5 jours | 130 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1422 | 100 | 320 | ||
131.23 € | 1 | 5 jours | 130 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 100 | roulette pivotante | 155 | 1417 | 125 | 350 | ||
134.68 € | 1 | 7 jours | 155 | 320,01 à 485,00 | - | 125 | roulette pivotante | 155 | 1405 | 125 | 350 | ||
148.90 € | 1 | 5 jours | 155 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 125 | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1600 | 125 | 350 | ||
152.35 € | 1 | 23 jours | 155 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 125 | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1580 | 125 | 350 | ||
113.46 € | 1 | 7 jours | 155 | 220,01 à 320,00 | - | 125 | roulette pivotante | 110 | 1052 | 80 | 230 |