Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-ALST (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-ALST
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec trou central, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LKR

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LKR-ALST 82K-FI

Référence pièce
LKR-ALST 82K-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

124.32 €

1 5 jours 135220,01 à 320,00-10032roulette pivotante avec blocage110120080vert230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Longueur de la plaque L(mm) 88
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane
Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-ALST, le numéro d'article est le suivant: LKR-ALST 82K-FI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKR-ALST 82K-FI.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LKR-ALST 100K
LKR-ALST 100K-AS
LKR-ALST 100K-FI
LKR-ALST 100K-FI-AS
LKR-ALST 125K
LKR-ALST 125K-AS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

107.12 €

1 5 jours 155220,01 à 320,00Antistatique12540roulette pivotante1301272100vert320

125.65 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00Antistatique12540roulette pivotante1301257100gris foncé320

123.45 €

1 5 jours 155220,01 à 320,00-12540roulette pivotante avec blocage1301480100vert320

141.98 €

1 23 jours 110220,01 à 320,00-8030roulette pivotante avec blocage1301480100gris foncé320

119.40 €

1 7 jours 110320,01 à 485,00Antistatique8030roulette pivotante1551469125vert350

138.10 €

1 7 jours 110320,01 à 485,00-8030roulette pivotante1551468125gris foncé350

Assistance technique